製品の公開
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications

    HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications

    Google翻訳”,

    HZ2-KPCN-W は、家全体の照明、日よけ、オーディオ、その他の設備の Cresnet® ネットワーク制御を提供する Horizo​​n® 2 キーパッドです。そのデザインは Horizo​​n 調光器、スイッチ、キーパッドの全製品ラインに一致しており、新規または後付けの設置に最適です。

    5 つの押しボタン ボタン アセンブリのデフォルトの刻印 (スタイル 1) は、HZ2‑KPCN-A、HZ2‑KPCN-W、および HZ2‑KPCN-B に提供されます。デフォルトの彫刻には、フィードバックを提供し、ボタンを押すことができる場所を示す単純なドットが含まれています。

    統合されたキーパッド

    HZ2‑KPCN は、6 つの利用可能なボタン構成で最大 5 つのボタンをサポートし、さまざまなアプリケーションに合わせて構成できます。デバイスは Crestron® ネットワークに接続されているため、リモート アクションをトリガーするキーパッドとして機能できます。

    ボタンの彫刻

    ボタン アセンブリの各ボタンの機能を識別するために、カスタムのレーザー エッチング彫刻が使用されています。カスタム刻印モデルを注文すると、刻印ボタン アセンブリがデバイスに取り付けられてから出荷されます。 Impress、Crestron Home Setup アプリ、Crestron Home Online Configurator、または D3Pro を使用して彫刻ファイルを作成します。必要に応じて、注文が処理されるまで、彫刻ファイルを電子メールでorders@crestron.comに送信することで、カスタム彫刻を変更できます。

    注文前に彫刻またはボタンのアセンブリが最終決定されていない場合は、注文の発送前に彫刻ファイルをorders@crestron.comに送信することで、デフォルトの彫刻をカスタム彫刻に置き換えることができます。更新された彫刻注文が元の注文と同じ製品タイプと数量を維持している場合、最初に受け取った順序で処理されます。

    交換用刻印を注文するには、HZ2-BTNS ENGRAVED ボタン アセンブリの製品ページを参照してください。

    刻印のないボタン アセンブリ (BLANK モデル) は別売りで、そのまま使用することも、サードパーティの刻印業者によるカスタム刻印も可能です。

    注: カスタム彫刻で注文したデバイス (ENGRAVED モデル) には、彫刻の注文に示されているボタン アセンブリが付属しています。ボタン アセンブリは出荷前に取り付けられ、デフォルトのボタン アセンブリをデフォルトの刻印に置き換えます。

    マルチカラーのバックライト付きボタン

    刻印されたボタンは、デバイスの RGB LED バックライトを使用して点灯します。各ボタンにカスタム カラーのバックライトを割り当てることができます。 LED バックライトは、強度の変更、色の変更、またはアクションが実行されていることを示す点滅によってフィードバックを提供します。

    ローカル カラー テーマは、デバイス上のすべてのボタンの色を設定します。ローカル カラー テーマに加えて、各ボタンに代替カラー テーマを割り当てることができます。調整可能な白 (デフォルトはウォーム ホワイト)、ニュートラル ホワイト、クール ホワイト、およびさまざまな一般的な色を含む 13 のローカル カラー テーマが利用可能です。ローカル カラー テーマと代替カラー テーマはプログラムで変更できます。

    Horizo​​n 2 フェイスプレートによるマルチギャング拡張

    互換性のある HZ2‑FP‑G シリーズ前面プレートを備えた US マルチギャング電気ボックスに、最大 4 台の Horizo​​n® 2 デバイスを並べて設置します。複数のデバイスが 2 連、3 連、または 4 連のフェイスプレートに取り付けられている場合、デバイスのボタンは 1 つの連続したコントロール サーフェスを形成するように配置されます。

    現場交換可能なボタンツリー

    現場で交換可能なボタン アセンブリにより、デバイスの機能を変更したり、彫刻を完成させる前に顧客がシステムを使用したりすることができます。ボタン アセンブリは 6 つの HZ2-BTNS ボタン アセンブリ構成のいずれかと交換でき、カスタム彫刻あり (ENGRAVED モデル) または彫刻なし (BLANK モデル) も選択できます。

    HZ2-BTNS シリーズ ボタン アセンブリおよび HZ2‑KPCN デバイスは、次のスタイルで使用できます。

    • HZ2-BTNS-1 (スタイル 1): 5 個のシングル ボタン
    • HZ2-BTNS-2 (スタイル 2): 4 つのシングル ボタンと 1 つのスプリット ロッカー ボタン。
      スプリットロッカーボタンはボタンの一番下の位置にあります
    • HZ2-BTNS-3 (スタイル 3): 4 つのシングル ボタンと 1 つのスプリット ロッカー ボタン。
      スプリットロッカーボタンは下から2番目のボタン位置にあります
    • HZ2-BTNS-4 (スタイル 4): 3 つのシングル ボタンと 2 つのスプリット ロッカー ボタン。
      スプリットロッカーボタンは、最も低い 2 つのボタン位置にあります。
    • HZ2-BTNS-5 (スタイル 5): 1 つのミディアムロッカーボタンと 2 つのシングルボタン。
      単一のボタンは、最も低い 2 つのボタン位置にあります
    • HZ2-BTNS-6 (スタイル 6):大きなロッカー ボタン 1 個

    周囲光センサー

    さまざまな照明条件下でも最適な視認性を確保するために、ボタンのバックライトとインジケーターの強度は室内の周囲光の量に応じて自動的に調整されます。

    内蔵制御ポート

    キーパッドには 2 つのデジタル/アナログ入力ポートが含まれており、Crestron 占有センサー、昼光センサー、および接点閉鎖、DC ロジック、または 0 ~ 10 VDC を提供するその他のデバイスにローカル インターフェイスを提供します。制御ポートを使用すると、配線を追加することなく、部屋の占有状況、周囲の光レベル、ドアの閉まり具合、その他の状態の監視を追加できます。

    標準壁掛けマウント

    Horizo​​n キーパッドは、標準の電気壁ボックスに設置できるように設計されているため、他の Horizo​​n デバイスと一緒にマルチギャング ボックスに設置するのに最適です。

    Cresnet® 有線通信

    キーパッドは、システム内の各キーパッドに双方向データ通信と 24VDC 電力を提供する 4 線ネットワーク バスである Cresnet を介して Crestron 制御システムと通信します。マルチギャング配置での配線を簡素化するために、キーパッドにはデイジーチェーン接続用のデュアル並列 Cresnet ポートが含まれています。

    仕様
    • Key Features

      • 1-gang EU style electrical box or 1- to 4-gang U.S. wall box installation
      • Horizon® 2 faceplate included (1-gang model, HZ2‑FP‑G series)
      • Gangable up to four across using Crestron® Horizon® device compatible multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series)
      • Preinstalled 5 single button assembly (Style 1) with Default Engraving or can be configured with six different button assemblies with Custom Engraving
      • Multicolor RGB LEDs provide backlighting for engraved buttons - a different color can be set for each button, including white
      • White LED backlighting is available and can be set between 2000K and 8000K
      • Replacement button assemblies available in six styles to accommodate changes in device function or updated engravings
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Ambient light sensor for auto‑dimming day and night backlight modes
      • Fully programmable via a Crestron control system
      • Crestron Home® OS compatible
      • Dual Cresnet® ports for easy daisy‑chaining
      • Two control input ports for external sensors
      • Available in white, almond, and black


      技術仕様
      • Unique refHZ2-KPCN
      • コレクションセットControl Surfaces
      • コレクションKeypads
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-14
      • エディション1
      • 高さ(inch)4.73
      • 幅(inch)3.07
      • 奥行き(inch)0.64
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)0.26
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment