製品の公開
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount

    HD-RXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver w/IR & RS-232, Surface Mount

    Google翻訳”,

    HD-RXC-101-CEは、DM LiteトランスミッターとペアリングしてHDMI®、RS-232、およびIR信号用のポイントツーポイントシグナルエクステンダーを形成するように設計された、表面実装可能なDMLiteレシーバーです。 DM Liteファミリーの製品は、HD、UHD、2K、および4Kビデオ信号をステレオまたはサラウンドサウンドオーディオで1本のCAT5e(またはそれ以上)ケーブルで拡張するための非常にシンプルで用途の広いソリューションを提供します。最大230フィート(70 m)のケーブル長がHD 1080p、WUXGA、および2K信号でサポートされ、最大130フィート(40 m)のケーブル長がUHDおよび4Kでサポートされます。ビデオとオーディオに加えて、HD-RXC-101-CEはRS-232およびIR制御信号のいずれかの方向への拡張をサポートします。[1]

    ウォールプレートバージョンが必要なアプリケーションについては、HD-RXC-101-C-1G-EBTを参照してください。
    IRまたはRS-232信号拡張を必要としないアプリケーションについては、HD-RX-101-CEを参照してください。

    HD-RXC-101-CEは、フラットパネルディスプレイの後ろの壁、プロジェクターの上の天井、またはその他の平らな面に取り付けるように設計されています。機器キャビネットの背面にある単一のラックレールに取り付けることもできます。付属のウォールマウントパワーパックを使用して電力を供給する場合、HD-RXC-101-CEは、リンクケーブルを介して接続された送信機にも電力を供給します。あるいは、パワーパックを送信機に接続することもできます。送信機は、リンクケーブルを介してHD-RXC-101-CEに電力を供給します。[2]

    重要:この製品は制御システムからアドレス指定できず、プログラム可能な機能を提供しません。 AV、CEC、IR、およびRS-232信号は、単一の送信機と受信機のペアの間を通過するだけです。この製品のRJ45リンクポートは、単一のDMLiteトランスミッタとのリンク専用です。他の機器やネットワークへの接続には使用しないでください。 DM Liteは、PoE、PoDM、DigitalMedia8G +®(DM8G +®)、またはHDBaseT®とは互換性がありません。

    仕様
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite transmitter to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI®, RS-232, and IR signals
      • Links to the transmitter via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI and DVI display devices[3]
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Extends bidirectional RS-232 and IR control signals
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included[2]
    技術仕様
    • Unique refHD-RXC-101-C-E-dm-lite-hdmi-over-catx-ir
    • コレクションセットVideo
    • コレクションHDMI Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment