製品の公開
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate
HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate

    HDI-TX-301-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2 HDMI plus VGA & Analog Audio, UK/European Wall Plate

    Google翻訳”,

    HDI-TX-301-C-2G-E(-BTまたは-WT)は、英国/ヨーロッパのウォールプレートDM Lite送信機であり、DMLite受信機とペアリングしてHDMI®用のポイントツーポイント信号エクステンダーを形成するように設計されています。信号。 DM Liteファミリーの製品は、HD、UHD、2K、および4Kビデオ信号をステレオまたはサラウンドサウンドオーディオで1本のCAT5e(またはそれ以上)ケーブルで拡張するための非常にシンプルで用途の広いソリューションを提供します。 HD 1080p、WUXGA、および2K信号の場合は最大70 m(230フィート)のケーブル長がサポートされ、UHDおよび4Kの場合は最大40 m(130フィート)のケーブル長がサポートされます。[1]

    HDI-TX-301-C-2G-Eには、2つのHDMI入力と1つのVGA入力が含まれています。 VGA入力には、ステレオアナログオーディオ入力が付属しています。 HDMI入力とVGA入力を自動切り替えることで、プラグアンドプレイが簡単になります。フロントパネルの「INPUTSEL」ボタンを使用して、手動で入力を選択することもできます。 VGA入力は、適切なブレークアウトケーブルまたはアダプタ(含まれていません)を使用して、RGBおよびコンポーネントビデオ信号を受け入れることができます。オーディオ入力はVGA入力と並行して選択され、ビデオソースが接続されていなくても単独で使用できます。ただし、HDMIビデオ入力とペアリングすることはできません。

    注:HD-RX-201-CEレシーバーとペアリングすると、ローカル入力はレシーバーのHDMI入力と組み合わせて切り替えられ、Crestron®制御システムとの統合によりリモートで制御することもできます。

    コンピュータやその他のデバイスに1000Base-Tネットワーク接続を提供するために、CAT6aRJ45サービスジャックが含まれています。フロントパネルのジャックは、お客様のLANの使用可能なポートに接続する背面のパラレルジャックに接続するだけです。このLANジャックは、個別のRJ45ウォールジャックの必要性に取って代わる便利な機能として提供されています。 DM Liteシステムとのインターフェースはなく、イーサネット信号の拡張や制御システムとのインターフェースには使用できません。

    HDI-TX-301-C-2G-Eシリーズは黒または白で提供され、2ギャングの英国またはヨーロッパの電気ボックス(含まれていません)に取り付けるように設計されています。表面実装レシーバーを使用する場合、通常はリンクケーブルを介してレシーバーから電力が供給されます。ウォールプレートレシーバーを使用する場合は、送信機または受信機のいずれかに接続できる単一のパワーパックを購入する必要があります(別売り、モデルTBA)。[2]

    重要:この製品は制御システムからアドレス指定できず、HD-RX-201-CEレシーバーとペアリングされている場合を除いてプログラム可能な機能を提供しません。それ以外の場合、AV信号とCEC信号は、送信機と受信機の間を通過するだけです。この製品のRJ45リンクポートは、単一のDMLiteレシーバーとのリンク専用です。他の機器やネットワークへの接続には使用しないでください。 DM Liteは、PoE、PoDM、DigitalMedia8G +®(DM8G +®)、またはHDBaseT®とは互換性がありません。

    仕様
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between two HDMI inputs and one VGA input
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources[3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA[4]
      • HDCP 1.4 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Courtesy LAN jack
      • Flush wall mount design
      • Installs in a 2-gang UK or European electrical box (45 mm deep)
      • FP2 INTENSE VERT and FP2 PURE VERT faceplates sold separately
      • Normally powered by the receiver (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate receiver[2]
    技術仕様
    • Unique refHDI-TX-301-C-2G-E-dmlite-hdmi-over-catx-3x1-auto-switcher
    • コレクションセットVideo
    • コレクションHDMI Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment