製品の公開
HZ2A-KEY2 - Horizon® 2 Keystone Plate, 2 position
HZ2A-KEY2 - Horizon® 2 Keystone Plate, 2 position
HZ2A-KEY2 - Horizon® 2 Keystone Plate, 2 position

    HZ2A-KEY2 - Horizon® 2 Keystone Plate, 2 position

    Google翻訳”,

    HZ2A-KEY は、1、2、または 4 つのキーストーン モジュールを受け入れる Horizo​​n® 2 キーストーン プレートです。キーストーン プレートは、最も複雑な設置要件を満たすために、キーストーン モジュール (別売り) と組み合わせて使用​​されます。

    Horizo​​n® 2 デバイスにマッチするスタイルのキーストーン プレートにより、家全体のエレガントな外観を維持しながら、ネットワークと AV 機器の接続が可能になります。ほとんどのサードパーティ製キーストーン モジュール (別売り) と互換性があり、あらゆるアプリケーションに適合します。

    Horizo​​n 2 フェイスプレートによるマルチギャング拡張

    互換性のある HZ2‑FP‑G シリーズ フェイスプレートを備えた US マルチギャング電気ボックスに、最大 4 台の Horizo​​n® 2 デバイスを並べて設置します。複数のデバイスが 2 連、3 連、または 4 連のフェイスプレートに取り付けられている場合、デバイスのボタンは 1 つの連続したコントロール サーフェスを形成するように配置されます。

    標準壁掛けマウント

    Horizo​​n キーパッドは、標準の電気壁ボックスに設置できるように設計されているため、他の Horizo​​n デバイスと一緒にマルチギャング ボックスに設置するのに最適です。

    仕様
    • Key Features

      • Precision fit and finish
      • 1, 2, or 4 keystone module positions
      • Contiguous surface when multi-ganged
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Available in white, almond, and black


      技術仕様
      • Unique refHZ2A-KEY2
      • コレクションセットInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • コレクションInterfaces
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-14
      • エディション1
      • 高さ(inch)4.13
      • 幅(inch)1.8
      • 奥行き(inch)0.56
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment