製品の公開
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAM-P12 - Crestron 1 Beyond p12 PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    Google翻訳”,

    IV-CAM-P12 は、最大 1080p60 の解像度のビデオを出力する高品質の PTZ カメラです。IV‑CAM‑P12 は、1 台のカメラで部屋の複数のエリアを撮影する必要がある中規模から大規模のスペースでの会議に最適です。IV‑CAM‑P12 は、完全なマルチカメラ スイッチング ソリューションの一部として、IV‑SAM‑VXS‑1B Crestron 1 Beyond Automate VX とともに使用できます。IV‑CAM‑P12 は、単一のイーサネット接続をサポートし、ネットワーク上で電源 (PoE)、表示、および制御を提供します。

    自動化VX互換
    IV‑CAM‑P12 カメラは、Automate VX マルチカメラ スピーカー トラッキング システムと互換性があります。中規模から大規模のスペースで活発に話している参加者のクローズアップ ショットを撮影するには、IV‑CAM‑P12 を使用します。

    高品質ビデオ
    高品質の Sony® CMOS センサーにより、カメラは最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。

    ネットワーク化された電源、表示、制御
    1 本のイーサネット ケーブルを接続するだけで、IV‑CAM‑P12 カメラに電源 (PoE) を供給し、表示、セットアップ、制御を行うことができます。

    取り付けオプション
    標準の取り付け穴により、カメラの取り付けが簡単になります。IV‑CAM‑P12 には、色がマッチした IV‑CAMA‑UMB ユニバーサル マウント ブラケットが付属しており、IVA‑WMT‑BRKT‑1B 壁マウント ブラケットおよび IVA‑CMT‑BRKT‑1B J マウント天井ブラケット (両方とも別売) と互換性があります。

    仕様
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Compatible with Automate VX multi-camera systems
      • Image flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
      • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
      • Available in Moon Gray and Bright White colors


      技術仕様
      • Unique refIV-CAM-P12
      • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
      • コレクションIntelligent Video
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-03
      • エディション1
      • 高さ(inch)6.55
      • 幅(inch)8.89
      • 奥行き(inch)5.86
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)4.12
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment