製品の公開
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAM-P20 - Crestron 1 Beyond p20 PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Google翻訳”,

    IV-CAM-P20 は、最大 1080p60 の解像度のビデオを出力する高品質の PTZ カメラです。IV‑CAM‑P20 は、1 台のカメラで部屋の複数のエリアを撮影する必要がある、大規模から超大規模のスペースでの会議に最適です。IV‑CAM‑P20 は、完全なマルチカメラ スイッチング ソリューションの一部として、IV‑SAM‑VXS‑1B Crestron 1 Beyond Automate VX とともに使用できます。IV‑CAM‑P20 は、単一のイーサネット接続をサポートし、ネットワーク上で電源 (PoE)、表示、および制御を提供します。

    自動化VX互換
    IV‑CAM‑P20 カメラは、Automate VX マルチカメラ スピーカー トラッキング システムと互換性があります。IV‑CAM‑P20 は、大規模から超大規模のスペースで活発に話している参加者のクローズアップ ショットに使用します。

    高品質ビデオ
    高品質の Sony® CMOS センサーにより、カメラは最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。

    ネットワーク化された電源、表示、制御
    1 本のイーサネット ケーブルを接続するだけで、IV‑CAM‑P20 カメラに電源 (PoE) を供給し、表示、セットアップ、制御を行うことができます。

    取り付けオプション
    標準の取り付け穴により、カメラの取り付けが簡単になります。IV‑CAM‑P20 には、色がマッチした IV‑CAMA‑UMB ユニバーサル マウント ブラケットが付属しており、IVA‑WMT‑BRKT‑1B 壁マウント ブラケットおよび IVA‑CMT‑BRKT‑1B J マウント天井ブラケット (両方とも別売) と互換性があります。

    仕様
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Compatible with Automate VX multi-camera systems
      • Image flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
      • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
      • Available in Moon Gray and Bright White colors
      技術仕様
      • Unique refIV-CAM-P20
      • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
      • コレクションIntelligent Video
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-03
      • エディション1
      • 高さ(inch)6.51
      • 幅(inch)8.9
      • 奥行き(inch)5.86
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)4.12
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment