製品の公開
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMPTZ-20 - 1 Beyond PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Google翻訳”,

    IV-CAMPTZ-20 は、3G-SDI または HDMI® ポート経由で最大 1080p60 解像度のビデオを出力できる高品質 PTZ IP カメラです。 1 台のカメラで部屋の複数のエリアを撮影する必要がある会議に最適です。 1 Beyond Automate VX と組み合わせると、マルチカメラのスピーカー (プレゼンター) 追跡ソリューションが実現します。 IV-CAMPTZ-20 カメラは、単一のイーサネット接続をサポートし、電力 (PoE+)、監視、および制御を提供します。

    高品質ビデオ
    高品質の Sony Exmor CMOS センサーにより、カメラは 3G-SDI または HDMI ポート経由で最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。

    手動制御オプション
    VISCA over IP を使用して、Crestron® 制御システムでカメラを制御します。 1B Cam Manager ソフトウェアが付属しており、ネットワーク上のコンピュータから簡単に設定できます。

    プリセット間の静かで素早い切り替え
    最大 256 のパン、チルト、ズームの組み合わせプリセットを設定できます。カメラは選択したプリセットポイントに移動します。静かで高速なモーター (パン速度 120°/秒) により、カメラ角度を素早く設定できます。

    自動化システムによるマルチカメラ機能
    IV‑CAMPTZ‑20 カメラを Automate マルチカメラ システムに追加します。自動化を設定すると、複数の 1 Beyond カメラを自動で切り替えて、アクティブに話している参加者に焦点を当てることができます。一般的なマイクと DSP を組み込んで、プレゼンターと聴衆を切り替えます。

    取り付けオプション
    標準の取り付け穴により、カメラを壁掛けマウント (付属) に簡単に取り付けることができます。画像反転により、必要に応じてカメラを逆さまに取り付けることができます。

    仕様
    • Key Features

      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Control using VISCA over IP
      • Smooth and quiet operation
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Image Flip allows for optional inverted mounting
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    技術仕様
    • Unique refIV-CAMPTZ-20
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションIntelligent Video
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.1
    • 幅(inch)8.9
    • 奥行き(inch)6.3
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3.74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment