製品の公開
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen
TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    TSW-770 - 7 in. Wall Mount Touch Screen

    Google翻訳”,

    Crestron®TSW-770シリーズは、スタイリッシュで用途の広いウォールマウントタッチスクリーンで、住宅や企業のアプリケーションに最適です。 TSW-770は、カスタムプログラム可能なコントロールボタンを備えた7インチ(178 mm)の静電容量式タッチスクリーンディスプレイを備えており、SmartGraphics®ソフトウェアおよびHTML5ベースのカスタムUIプロジェクトをサポートしています。 PoEおよびWi-Fi®ネットワーク接続と包括的な取り付けアクセサリの品揃えにより、新規および後付けの設置が簡素化されます。

    高度なタッチスクリーン制御

    TSW-770は、家庭、会議室、教室、またはコマンドセンターでテクノロジーを制御するための洗練された強力なユーザーインターフェイスを提供します。タッチスクリーンは、使いやすい静電容量式コントロール、真のフィードバック、およびリアルタイムのステータス表示で完全にカスタマイズ可能な直感的なインターフェイスを提供します。内蔵の近接センサーは、ユーザーの操作を必要とせずに画面をスリープ解除し、自動輝度制御により、さまざまな照明条件で最適な視認性が保証されます。

    カスタムプログラム可能な仮想ボタン

    TSW-770は、一般的なタッチスクリーン機能にすばやくアクセスするための仮想ボタンが配置されたユニバーサルステータスバーを提供します。タッチスクリーンには、電源、ホーム、ライト、上、下、マイク用の仮想ボタンが事前設定されています。

    各ボタンは、Crestron制御システムを介してプログラムしてカスタム機能を提供でき、未使用のボタンは個別に非表示にできます。ユニバーサルステータスバーは、タッチスクリーンディスプレイの単純なスワイプジェスチャを使用して展開または非表示になります。

    動的ユーザーインターフェイス

    TSW-770は、Crestron HTML5ユーザーインターフェイスとスマートグラフィックステクノロジで作成されたカスタムユーザーインターフェイスをサポートし、UI開発者とプログラマーの柔軟性を高めます。

    • Crestron HTML5ユーザーインターフェイスを使用すると、UIデザイナーは、最新のWeb手法を使用して、再利用性と効率を向上させた、リッチなフロントエンドユーザーインターフェイスを開発できます。 Crestron HTML5ユーザーインターフェイス開発ツールは、標準のWebテクノロジーに基づいて構築されたユーザーインターフェイスの作成を簡素化するために提供されています
    • Smart Graphicsを使用すると、プログラマーは、流動的なジェスチャー駆動型コントロール、アニメーションフィードバック、豊富なメタデータ、埋め込みアプリとウィジェット、およびフルモーションビデオをユーザーインターフェイスに統合できます。 Smart Graphicsは、グラフィカルボタンとスライダー、リストとツールバー、ドラッグアンドドロップオブジェクト、ダッシュボードウィジェット、スクリーンセーバー、カスタマイズ可能なテーマなどの動的な機能を提供します。

    音声認識

    内蔵の音声認識により、TSW-770に音声コマンドを発行して、デバイスのオンとオフをすばやく切り替えたり、特定のメディアソースを選択して再生したり、チャンネルを変更したり、照明シーンを選択したり、ブラインドを下げたり、ロックしたりできます。ドア、セキュリティシステムの武装、またはパスワードの入力。コマンドを言うだけで、残りはCrestronが行います。

    ストリーミングビデオ

    H.265、H.264、およびMJPEG形式のネイティブサポートにより、TSW-770は、IPカメラ、ストリーミングエンコーダー(Crestron CEN-NVS200-PWE、DM-TXRX-100-STRなど)からのライブストリーミングビデオを表示できます。 )、またはDigitalMedia™スイッチャー。

    ビデオはイーサネット経由でタッチスクリーンに配信されるため、余分なビデオ配線は不要です。

    仕様
    • Key Features

      • Next generation Crestron® wall mount touch screen
      • 7 in. (178 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 800 WSVGA display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • Built-in Rava® SIP intercom
      • Built-in speakers and microphone
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native apps for Crestron Home™ OS, Sonos® home sound control, Zoom Rooms™ conferencing control, and various room scheduling services
      • Built-in Bluetooth® communications beacon
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Wi-Fi® network connectivity
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Electrical box mounting with provided mounting bracket
    技術仕様
    • Unique refTouch_Screen_TSW-770
    • コレクションセットControl Surfaces
    • コレクションTouch Screens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類電気素子
    • Uniclass2015コードPr_70_75
    • Uniclass2015詳細Communications products
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment