製品の公開
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker
SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker

    SAROS-IC8T - Saros® 8" 2-Way In-Ceiling Speaker

    Google翻訳”,
    Saros®8"2ウェイインシーリングスピーカーSAROS_IC8TCrestronスピーカーで設置を完了します。Saros®スピーカーは、会議室、教室、レストラン、ナイトクラブ、小売スペースで使用するための優れた音声明瞭度と完全で豊かな音楽再生を提供するように設計されています。堅固な構造と多くの機能強化により、迅速で簡単な設置と長年の信頼できるパフォーマンスが保証されます。Crestron®のSaros®スピーカーは、要求の厳しい商用向けのさまざまな人気サイズで、プロフェッショナルグレードのパフォーマンスと柔軟な設置を実現します。アプリケーション。頑丈な構造、簡単な設置、およびハイエンドコンポーネントは、Sarosスピーカーラインの特徴です。バックグラウンドまたはフォアグラウンドの音楽、ページング、およびサウンド強化システムでの使用に最適なSarosスピーカーは、スムーズで均一なカバレッジ、高出力を実現するように設計されています。 、ホーンを搭載したチタンドームツイーター、高効率ダムの採用によるクリアで自然な音質ペッドコーンウーファー、ポート付きエンクロージャー、正確に調整されたクロスオーバー。 Saros IC8Tモデルは、8インチのウーファーと、ホーンを搭載した1インチのドーム型ツイーターを備えた2ウェイ天井埋め込み型スピーカーです。内蔵の60ワットマルチタップトランスは、70ボルトと100ボルトの分散型スピーカーシステムでの使用を可能にします。 8オームでの電力処理は印象的な150ワット(プログラム)で、50Hzから20kHz(±3dB)までの広い周波数応答を備えています。 Saros IC8Tは、すばやく簡単にインストールでき、何年にもわたって信頼できるパフォーマンスを発揮するようにスマートに設計されています。その「ゼロベゼル」フレームレスグリルは、レストランやナイトクラブ、小売スペース、礼拝堂、コンベンション施設、大学、オフィスビルでの使用に最適な、目立たない現代的な外観を実現します。グリルの取り付けには、ハードウェアやツールは必要ありません。強力な磁石を使用してグリルを固定します。グリルが天井から落下するのを防ぐための安全テザーが含まれています。スピーカーエンクロージャーのユニット化された構造により、新規および既存の天井で使用するための仕様と設置が簡素化されます。スピーカーの取り付けは、エンクロージャーに統合された頑丈な2ステップのトグルクランプを使用して簡単に行えます。各トグルクランプは、最大2.4インチ(61 mm)の標準および極厚の表面に対応する2つの位置を提供します。典型的なドロップタイル天井に設置されたときに適切なサポートを提供するために、タイルブリッジが含まれています。タイルブリッジは、スピーカーの中心を外れた位置に配置できるように調整可能であり、ブラインドマウントの状況でスピーカーの切り欠きに合うように折りたたむことができます。オプションの安全テザーキット(SPKA-ST-15 [1])を使用して建物構造に固定するために、スピーカーエンクロージャーの上部にも2つのリギングポイントがあります。一体型の金属製バック缶を採用して、環境空気処理(プレナム)スペースに設置するためのUL®2043の要件を満たしています。配線接続は、1本のネジを外すことで背面カバーパネルの後ろからアクセスできます。上部と側面のノックアウトは、1/2"または3/4"のフレキシブルコンジットに対応するためにカバーパネルに用意されています。ケーブルクランプも用意されています。カバーパネルの後ろの配線の接続は、マルチスピーカーアプリケーションで簡単に並列配線できるようになっている取り外し可能なネジ留め式端子台を使用して簡単に行えます。 70 / 100V変圧器タップの設定は、グリルの後ろのフロントバッフルにあるドライバー調整可能なコントロールを介して実行されます。 Saros IC8Tスピーカーは白または黒で利用でき、天井の表面に溶け込むように塗装することができます。価格は個別ですが、ペアで注文する必要があります。注:1。アイテムは別売りです。
    仕様
    • Summary Of Features High-performance 2-way in-ceiling speaker 8" polypropylene woofer with damped cloth surround for tight, controlled bass and clear midrange Optimized dual front ports for enhanced low-frequency response Wide-dispersion, horn-loaded titanium dome tweeter for crisp, clear high-end and enhanced pattern control Built-in 60 Watt 70/100V multi-tap transformer "Zero-bezel" frameless grille for a clean, contemporary appearance Integral metal back can with top and side conduit knockouts Two-step toggle clamps for fast, easy installation Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling Meets the requirements of UL® 2043 for installation in an environmental air-handling space 150 Watts program power handling at 8 Ohms 50 Hz - 20 kHz frequency response 95° nominal coverage pattern Available in black or white Paintable to blend with surroundings
    技術仕様
    • Unique refSaros_8in_2-Way_In-Ceiling_Speaker
    • コレクションセットAudio
    • コレクションSpeakers - Commercial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.07
    • 幅(inch)12.07
    • 奥行き(inch)9.1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)12.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 17 13 19
    • OmniClassタイトルSpeakers