製品の公開
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    Google翻訳”,

    Crestron Flex UC-AUDIO-HUB は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™) テクノロジーを通じて最大 4 台のペアの Crestron Flex UC-AUDIO-POD デバイスと接続するワイヤレス トランシーバーおよびオート ミキサーです。ハブはポッドのマイクから音声を受信し、音声を自動ミックスして、USB-C® 接続を介して UC エンジンに転送します。また、ハブは、UC エンジンから音声を受信した後、ペアになっているすべてのポッドに音声を配信します。

    ワイヤレス接続
    このハブは、ペアになった最大 4 つのポッドにワイヤレスで接続して音声を配信するため、ポッドを部屋内のどこにでも配置できます。これにより、ハブとポッドを大規模な会議室や多目的会議スペースに導入できるようになります。音量レベルがすべてのポッド間で同期されるため、オーディオ レベルの一貫性が実現されます。

    堅牢なセキュリティ
    ハブは、DECT テクノロジーを活用して、ポッドとの間で安全かつ確実な音声伝送を提供します。 DECT は複数レベルのセキュリティを使用し、Wi-Fi® や Bluetooth® などの他のワイヤレス テクノロジーを干渉しません。

    簡単なデバイス管理
    ハブの構成と接続ステータスは、事前のセットアップを必要とせずに、シンプルな Web ユーザー インターフェイスを通じて監視できます。ファームウェアの更新、監視、管理は、XiO Cloud® サービスを使用して制御できます。

    仕様
    • Key Features

      • A wireless transceiver and auto mixer for Crestron Flex Pods
      • Pairs with up to four pods via DECT™ technology
      • DECT technology ensures minimal interference and robust security
      • Connects to a UC Engine through a USB-C® cable, transferring auto-mixed audio to the UC application


      技術仕様
      • Unique refUC-AUDIO-HUB
      • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
      • コレクションUnified Communications
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-14
      • エディション1
      • 高さ(inch)1.35
      • 幅(inch)5.04
      • 奥行き(inch)5.04
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)0.56
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment