製品の公開
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black
UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black

    UC-AUDIO-POD - Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone, Black

    Google翻訳”,

    Crestron Flex UC-AUDIO-POD-B は、スピーカーと 4 つのマイクを備えたワイヤレス卓上会議デバイスで、小規模から大規模な部屋まで最適です。ポッドは、ペアリングされた Crestron Flex UC-AUDIO-HUB とワイヤレスで接続し、オーディオを転送します。接続されたハブは、USB-C® 接続を通じてオーディオを受信し、UC エンジンに送信します。最大 4 つのポッドをハブに接続でき、大規模または中規模の会議室や多目的会議スペースで全方向サウンドを提供します。ポッドは、会議スペースのサイズと形状に応じて、部屋内のどこにでも配置したり、テーブルに取り付けたりすることができます。

    マイクのミュートおよびミュート解除ボタン、スピーカーの音量インジケーター、および LED インジケーター リングがポッドの動作ステータスを表示します。音量レベルは会議室のすべてのポッド間で同期され、音声レベルの一貫性が維持されます。ポッドには、付属のユニバーサル電源アダプターに接続された USB-C ケーブルで電力が供給されます。

    高品質のオーディオ
    ポッドは、部屋の隅々まで明瞭で高品質のオーディオを届けます。 360 度のピックアップ、高品質のエコー キャンセル、自動ゲイン補正、およびノイズ リダクションを提供する 4 つの自動混合指向性マイクが含まれています。

    優れた適応性
    ポッドは、型破りな形状の部屋や難しいデザインの部屋など、さまざまなタイプの部屋に拡張可能です。オープン アーキテクチャ設計、または壁や天井を配線に開放できない場合、ポッドは、部屋の美観も最適なオーディオも損なわれないオーディオ ソリューションを提供します。ポッドをハブに接続すると、家具が変わった場合でも簡単に移動でき、部屋が拡張した場合にはポッドを追加できます。ポッドは、個人のデバイスでホストされるビデオ会議を備えたスペースに展開して、高品質の音声による生産的なハイブリッド会議を可能にすることができます。

    プラグアンドプレイUSB接続
    プラグ アンド プレイ USB 経由で UC エンジンに接続されているハブに接続すると、ポッドが自動的にオンになります。

    堅牢なセキュリティ
    ポッドは長距離にわたって音声を配信するため、広い空間に最適です。 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™) テクノロジーにより、ペアになったポッドのみが目的のハブから音声を送信できるようになります。ポッドは、DECT テクノロジーを活用した安全で確実な音声伝送を提供します。 DECT は複数レベルのセキュリティを使用し、Wi-Fi® や Bluetooth® などの他のワイヤレス テクノロジーを干渉しません。

    簡単なデバイス管理
    ポッドの構成と接続ステータスは、事前のセットアップを必要とせずに、シンプルな Web ユーザー インターフェイスを通じて監視できます。 XiO Cloud® サービスを使用して、複数の部屋タイプにわたるポッドの導入、ファームウェアの更新、監視、および管理を制御できます。

    仕様
    • Key Features

      • A tabletop conferencing device with speaker and microphones for small to large rooms
      • Wireless connectivity enables placement of the pod anywhere on a conference table
      • Convenient in-call volume and mic mute controls
      • Speaker volume indicator and LED indicator ring display the operational status
      • Optional tabletop mounting accessory and Kensington® lock support
      • Built-in AEC and noise reduction affords exceptional full-duplex audio performance with highly intelligible, echo-free two-way voice quality
      • Up to four pods connect wirelessly to the hub which sends and receives audio to a UC Engine through a USB-C® connection
      • DECT™ technology ensures minimal interference and robust security
      技術仕様
      • Unique refUC-AUDIO-POD
      • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
      • コレクションUnified Communications
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-14
      • エディション1
      • 高さ(inch)3
      • 幅(inch)4.4
      • 奥行き(inch)4.4
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)1.6
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment