製品の公開
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
Fallbrook XL Interior Partition System
    C.R. Laurence

    Fallbrook XL Interior Partition System

    Google翻訳”,


    騒音の軽減と見た目の魅力が融合。

    Fallbrook XL インテリア パーティション システムは、音響性能と美観のバランスをとっています。1 インチの断熱ガラス パネルを備えたこのシステムは、政府機関の建物、法律事務所、役員室、人事部、会議室などの用途で、遮音効果を高めてプライバシーを強化します。

    見た目的に、Fallbrook XL は薄型のドア フレームと垂直の押し出し材で設計されており、従来のフレーム パーティション システムとは一線を画しています。これにより、視認性が向上し、日光が拡散します。

    仕様
    • Features & Benefits

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • STC 42 rating for fixed glazing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall

    技術仕様
    • Unique reffallbrook-xl-interior-partition-system
    • コレクションセットInterior Partitions
    • コレクションGlass Wall
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30
    • Uniclass2015詳細Framed partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassタイトルPartition Frames

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国