製品の公開
Fallbrook XL NY Grid System
Fallbrook XL NY Grid System
    C.R. Laurence

    Fallbrook XL NY Grid System

    Google翻訳”,


    騒音の軽減と見た目の魅力が融合。

    Fallbrook XL NY は、Fallbrook XL 内部パーティション システムの設計オプションとして特別に設計された格子格子システムです。この格子システムは汎用性が高く、ガラスのどこにでも水平または垂直に取り付けることができます。ガラスに切り込みを入れたり穴を開けたりする必要がないため、取り付けが簡単です。

    Fallbrook XL インテリア パーティション システムは、音響性能と美観のバランスをとっています。1 インチの断熱ガラス パネルを備えたこのシステムは、政府機関の建物、法律事務所、役員室、人事部、会議室などの用途で、遮音効果を高めてプライバシーを強化します。

    仕様
    • Features & Benefits of Fallbrook XL NY Grid System

      • Grid system for Fallbrook XL Interior Partition
      • Versatile and visually appealing
      • Horizontal or vertical attachment to glass
      • Free positioning with no drilling required
      • Grid clamps and adapters included

      Pair this Grid System with the Fallbrook XL Interior Partition System

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall, grid system

    技術仕様
    • Unique reffallbrook-xl-ny-grid-interior-partition-system
    • コレクションセットInterior Partitions
    • コレクションGlass Wall
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30
    • Uniclass2015詳細Framed partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13 11 11 11
    • OmniClassタイトルPartition Frames

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国