製品の公開
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
    Crown Doors

    Single-Swing Electric Door & Window System

    Google翻訳”,

    シングルスイング電動システムは、油圧シリンダーの代わりに電動アクチュエーターを採用することで、より手頃な価格で小規模な開口部にも対応し、ロック機構を使用せずに高いセキュリティを確保します。このシステムは、お客様のニーズに合わせてカスタムサイズで提供され、業務用食品サービスから個人住宅の通路まで、あらゆる用途に適しています。

    仕様
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The electric actuators draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • The use of electric actuators eliminates the need for limit switches
      • Max. ranges from 12′ x 5′-6″ high to 10′ x 7′ high
    技術仕様
    • Unique refelectric-single-swing-door-system
    • コレクションセットElectric
    • コレクションSingle Swing System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001521
    • ETIM 名Door sliding contact
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPanel Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (37)
    5つ星のうち4.5 4.5 (94)
    5つ星のうち3.7 3.7 (11)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)