製品の公開
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Google翻訳”,

    垂直昇降油圧システムは、省スペース性と堂々とした美しさを兼ね備えた独自のソリューションです。内蔵された取り付けフレーム内で真上に昇降するように設計された垂直昇降システムは、外部にも内部にも突出しないため、外部のオーニングや家具、そして内部の空調設備、照明、消火設備との干渉を一切排除します。

    カウンター設置から2階建てのアトリウムまで、特注サイズに対応可能な垂直昇降システムは、優れた設計による操作性に支えられた、印象的な視覚効果を提供します。

    仕様
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Total security without the use of locking mechanisms. The hydraulic cylinders draw the system panels closed with 1,000+ lbs. of force, creating a tight seal around the perimeter
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • Remotely mounted power unit
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • The use of hydraulics eliminates the need for limit switches
    技術仕様
    • Unique refhydraulic-vertical-lift-door-system
    • コレクションセットHydraulic
    • コレクションVerticl Lift System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001521
    • ETIM 名Door sliding contact
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPanel Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (37)
    5つ星のうち4.5 4.5 (94)
    5つ星のうち3.7 3.7 (11)
    5つ星のうち4.4 4.4 (14)