製品の公開
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    Bi-Fold Hydraulic Door & Window System

    Google翻訳”,

    特許取得済みの二つ折り油圧システムは垂直に開閉し、ボタンを押すだけでスムーズかつ静かに空間を行き来できます。二つ折りドアまたは窓システムを採用することで、室内と室外の境界がなくなり、屋外の雰囲気が室内へと流れ込みます。

    二つ折り油圧システムは油圧シリンダーを採用することで、より大きな開口部とより重い外装材に対応し、ロック機構を使用しなくても完全に安全な状態を維持します。このシステムはお客様のニーズに合わせてカスタムサイズで提供され、個人住宅から大型商業店舗の入り口まで、あらゆる用途に適しています。

    仕様
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges 24' x 20′ high
    技術仕様
    • Unique refhydraulically-operated-bi-fold-door-system
    • コレクションセットHydraulic
    • コレクションBI-Fold System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001521
    • ETIM 名Door sliding contact
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPanel Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors