製品の公開
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
    Cubit

    Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm

    5つ星のうち3.13.1(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    Cubit®のソファデザインは用途が広いが恣意的ではない場合、それはCubit®です。 Cubit®のモジュラーソファシステムは、あらゆる寸法、あらゆる用途、スタイルで説得力があります。そして、これが理由です。形式の最小限の言語は、技術的な構造から発展します。スロットインシステムは、オットマン以外の各要素に不可欠です。 L字型の曲木細工は、座席と背もたれおよび側面要素を接続します。 5つの基本タイプは、300を超えるモデルに構成できます。
    仕様
    • The sofa is made from polyurethane foam (no springs). The seat and the backrest are assembled using a glue-laminated L-shaped MDF connector. Several layers of foam of various densities guarantee a sofa which is both comfortable and robust. The covers of the modular sofa are fully removable and suitable for dry-cleaning. Simply detach the velcro fastenings connecting the backrest and the seat and open the zipper under the seat. Remove the covers of the sofa and take them to the dry-cleaners.
    技術仕様
    • Unique refCU_X_40
    • コレクションセットSofa
    • コレクションCushion
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (36)
    5つ星のうち3.7 3.7 (24)
    5つ星のうち3.2 3.2 (41)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.5 4.5 (18)