製品の公開
Ikeru low vase
Fritz Hansen

Ikeru low vase

5つ星のうち3.43.4(14 レビュー)
Google翻訳”,
デザインは透明で、その中に置かれたすべての花を尊重するという意図で直接的です。フラワーアレンジメントのタスクは、心の深い感謝と存在のために、遅くなり、単純化されます。自然はこのデザインの中核です。
仕様
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
技術仕様
  • Unique ref840144
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションInterior Decoration
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)131
  • 幅(mm)190
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (144)
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)
5つ星のうち4.6 4.6 (42)