製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
cummins/products/ff9bb73d-cf6b-4394-afed-628bec232ed1
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Cummins
フォロー
Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz
Google翻訳”,
原文を見る
概要:
Cummins Heavy-Duty Engine - 堅牢な 4 サイクル産業用火花点火エンジンは、信頼性の高い出力、低排出ガス、および負荷の変化に対する迅速な応答を実現します。
オルタネーター - いくつかのオルタネーターのサイズは、低リアクタンス 2/3 ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、障害除去短絡機能、およびクラス H 絶縁を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。オルタネーターの電気絶縁システムは UL1446 認定済みです。
制御システム - PowerCommand® 電子制御は標準装備であり、自動リモート始動/停止、正確な電圧調整、アラームおよびステータスメッセージ表示、出力計測、障害検出時の自動シャットダウン、および NFPA 110 準拠を含む、総合的な GenSet システム統合を提供します。 . PowerCommand® コントロールは UL508 にリストされています。
冷却システム - 標準の冷却パッケージは、最大 104 °F の周囲温度で、定格電力レベルで信頼性の高い動作を提供します。
ハウジング - オプションの耐候性ハウジングと防音ハウジングが利用可能です。
規格 - 発電機は、関連する UL、NFPA、ISO、および IEC 規格に合わせて設計、製造、テストされています。オルタネーターは CSA 22.2 に認定されています。コントロールは CSA C282-M1999 と 22.2 No.14 M91 です。 PowerCommand® コントロールは UL508 認定済みです。
ダウンロード
仕様
仕様
Generator Model
Demand Response kVA / kW
Standby kVA / kW
C650N6
750 / 600
C750N6
875 / 700
C600N6
750 / 600
C650N6
813 / 650
C750N6
937 / 750
Certification
: EPA SI NSPS Certified
Frequency:
60 Hz
Fuel Type:
Natural Gas
技術仕様
技術仕様
Unique ref
gta50e-natural-gas-generator
コレクションセット
Electricity Generation Units
コレクション
Natural Gas Generators
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-02-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.cummins.com/generators/gta50e
製品識別情報
https://www.cummins.com/generators/gta50e
技術説明
https://www.cummins.com/generators/gta50e
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 配電器具・装置
IFC分類
発電機
ETIM コード
EC002823
ETIM 名
Power generator
UNSPSC名称
Gas generators
UNSPSC
26111604
Uniclass2015コード
Pr_60_70_65_34
Uniclass2015詳細
Generator sets
MasterFormat 2014 コード
26 32 13.16
MasterFormat 2014 タイトル
Gas-Engine-Driven Generator Sets
OmniClassNumber
23-35 11 15 15
OmniClassタイトル
Natural Gas Generator Sets
UniFormatIIコード
D5010
UniFormatIIタイトル
Electrical Service and Distribution
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
ダウンロード
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
ダウンロード
Cummins
Automatic Transfer Switches
4.1
(
7
)
ダウンロード
Cummins
Natural Gas Generator, 1000-1300 kW, 60 Hz
ダウンロード
Cummins
NG/Propane Generator, QSJ5.9G, 45-100 kW, 60 Hz
ダウンロード