製品の公開
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, X2.5 Series, 12-22 kW, 15-28 kVA, 50/60Hz

    Google翻訳”,

    ダウンロード可能なすべてのファイル形式と構成を表示するには、下のダウンロードボタンをクリックしてください。

    このカミンズ®製業務用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置型非常用電源、常用電源、連続運転用途において、最適な性能、信頼性、汎用性を提供します。

    カミンズ製ヘビーデューティーエンジン- 堅牢な4サイクル産業用ディーゼルエンジンは、信頼性の高い出力、低排出ガス、負荷変動への迅速な応答を実現します。

    オプションの励磁ブーストシステム(EBS) - モータの始動性能と短絡故障時の復旧能力を向上させます。

    オルタネーター- 複数のサイズのオルタネーターは、低リアクタンスの2/3ピッチ巻線によるモーター始動機能の選択が可能で、非線形負荷時の波形歪みが少なく、短絡故障を解消する機能も備えています。

    冷却システム -定格周囲温度に合わせて設計およびテストされた標準的な一体型セットマウント式ラジエーターシステムにより、排熱に関する設備設計要件が簡素化されます。

    制御システム- PowerStart®制御は、マイクロプロセッサベースの発電機セット監視および制御システムであり、発電機セットへのシンプルな操作インターフェース、手動および遠隔での起動/停止制御、およびシャットダウン時の故障表示を提供します。

    筐体- オプションで、耐候性と遮音性を備えた筐体をご用意しています。

    保証- 包括的な保証と世界的な販売代理店ネットワークによって支えられています。

    仕様
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C12D66013.6 / 10.915 / 1212Diesel
      C12D6T6014 / 11.215.4 / 12.312Diesel
      C16D66018 / 1520 / 1616Diesel
      C16D6T6018 / 14.419.8 / 15.816Diesel
      C17D55015 / 1216.5 / 1317Diesel
      C17D5T5015.4 / 12.316.9 / 13.517Diesel
      C20D66022 / 1825 / 2020Diesel
      C20D6T6023 / 18.425.3 / 20.220Diesel
      C22D55020 / 1622 / 1822Diesel
      C22D5T5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C22DVT5020 / 1622 / 17.622Diesel
      C28D55025 / 2027.5 / 2228Diesel
      C28D5T5025 / 2027.5 / 2228Diesel
    技術仕様
    • Unique refdiesel-generator-india-x25-series-12-22-kw-15-28-kva-50-60hz
    • コレクションセットElectricity Generation Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国インド
    • 製造国インド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類発電機
    • ETIM コードEC002823
    • ETIM 名Power generator
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets