製品の公開
Natural Gas Generator, KTA19 SLB, 350 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, KTA19 SLB, 350 kW, 60 Hz

Google翻訳”,

概要:

  • Cummins Heavy-Duty Engine - 堅牢な 4 サイクル産業用火花点火エンジンは、信頼性の高い出力、低排出ガス、および負荷の変化に対する迅速な応答を実現します。
  • オルタネーター - いくつかのオルタネーター サイズは、低リアクタンス 2/3 ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、障害除去短絡機能、およびクラス H 絶縁を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。オルタネーターの電気絶縁システムは UL1446 認定済みです。
  • 制御システム - PowerCommand® 電子制御は標準装備であり、自動リモート起動/停止、正確な電圧調整、アラームおよびステータス メッセージ表示、AmpSentry™ 保護、出力計測、および障害検出時の自動シャットダウンを含む、GenSet システムの統合を提供します。 PowerCommand® コントロールは UL508 にリストされています。
  • 冷却システム - 標準の冷却パッケージは、最大 100 °F の周囲温度で、定格電力レベルで信頼性の高い動作を提供します。
  • ハウジング - オプションの耐候性ハウジングと防音ハウジングが利用可能です。
  • 規格 - 発電機は、関連する UL、NFPA、ISO、および IEC 規格に合わせて設計、製造、テストされています。オルタネーターは CSA 22.2 に認定されています。コントロールは CSA C282-M1999 と 22.2 No.14 M91 です。 PowerCommand® コントロールは UL508 認定済みです。
仕様
  • Generator ModelHzStandby kVA / kWFuel TypeCertification
    C350N660437 / 350Natural GasEPA SI NSPS Certified
技術仕様
  • Unique refkta19-slb-natural-gas-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションNatural Gas Generators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Gas generators
  • UNSPSC26111604
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 15
  • OmniClassタイトルNatural Gas Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution