製品の公開
Natural Gas Generator, QSJ8.9G, 125-200 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, QSJ8.9G, 125-200 kW, 60 Hz

Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • ガスエンジン-頑丈な6気筒CumminsQSJ8.9G火花点火エンジンは、信頼性の高いパワーを提供します。電子空燃比制御は、最適なエンジン性能と負荷変動への迅速な応答を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®2.3電子制御は標準装備であり、自動リモート起動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、NFPA110を含む発電機セットシステムの総合統合を提供しますレベル1コンプライアンス。
  • 冷却システム-標準の冷却パッケージは、最大50°C(122°F)の周囲温度で信頼性の高い動作を提供します。
  • エンクロージャー-審美的に魅力的なエンクロージャーには、この種の最も静かな発電機の1つを提供する特別な設計が組み込まれています。アルミニウム素材と耐久性のある粉体塗装塗料は、最高の防食性能を提供します。発電機セットのエンクロージャは、ASCE7-10に従って180MPHの風荷重に耐えるように評価されています。設計にはヒンジ付きドアがあり、サービスとメンテナンスに簡単にアクセスできます。
  • NFPA-発電機セットは、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一ステップで最大定格負荷を受け入れます。
仕様
  • Generator Model

    Hz

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C125N6

    60

    156/125

    125

    Natural Gas

    C150N6

    60

    188/150

    150

    Natural Gas

技術仕様
  • Unique refqsj8-9g-natural-gas-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションNatural Gas Generators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Gas generators
  • UNSPSC26111604
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 15
  • OmniClassタイトルNatural Gas Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution