製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
cuprum/products/c1f98e95-8d07-4676-bf48-5ece4832251e
ホーム
カテゴリー
壁
カーテンウォール
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 4"
利用できません: アメリカ合衆国
Cuprum
フォロー
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 4"
Google翻訳”,
原文を見る
メカニカルジョイントファサードシステム メザニンアンカーの要件に応じた幅広いスタッド ファサードの美的要件に応じた外部カバーのオプション 2.5 インチの内部ビューセクション コネクタプロファイルで補強 優れた熱性能と音響性能 シール要素: 気密プラグと気密ガスケット このファサードこのシステムは、Leed 認証を求める建物を支援します
ダウンロード
仕様
仕様
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
cuprum_mc450ad_solucion_mecanica_4_pulgadas_premium
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-08-07
エディション
1
高さ(Mm)
2000
幅(mm)
2000
リンク
リンク
製品のURL
https://cuprum.com/construccion/producto/mc-450-ad-solucion-mecanica
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=o20ywXdZQeM
技術説明
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2021/02/FT-MC-450AD-Solucion-Mecanica-Premium.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
ガラス
設計国
メキシコ
製造国
メキシコ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
壁 - カーテンウォール
IFC分類
壁
対応地域
北米
メキシコ
類似製品
Technical Glass Products (TGP Fire Rated)
Fireframes® Aluminum Series
ダウンロード
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Curtainwall Infinity System
ダウンロード
Kawneer NA
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
ダウンロード
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
4.5
(
6
)
ダウンロード
Kalwall
Facades - Thermal Strut Unitized Curtain Wall Systems
ダウンロード
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Window & Door Systems
ダウンロード