製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
kawneerna/products/a8b98937-2085-4189-9498-9bb03e73a729
ホーム
カテゴリー
壁
カーテンウォール
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Kawneer NA
フォロー
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
Google翻訳”,
原文を見る
1600LRWall™カーテンウォールシステム
2-1 / 2 "(63.5mm)の視線
5-3 / 4 "(146.1mm)および7-1 / 4"(184.2)システムの深さ
熱性能
低層アプリケーション
構造用シリコーンガラス(SSG)オプション
製品の特徴低層アプリケーション向けに設計された経済的なストック長システム。
主な機能は次のとおりです。
在庫長販売用低層カーテンウォールシステム
狭い2-1/2 "(63.5)視線
標準の5-3/4 "(146.1)および7-1 / 4"(184.2)システムの深さ
システムは屋外にあり、圧力ガラスで覆われており、キャプチャされたマリオンまたはSSGマリオンで利用できます
キャプチャされたシステム:
-ドリルされた泣き声はありません
-通常使用されるウォーターデフレクター
-中間の水平線はマリオン排水されます
-ジョイントプラグは、垂直スプライスの上のしだれ水平線でのみ必要です
SSGシステム:
-構造用シリコーンガラス張りの垂直方向とキャプチャされた水平方向
-しだれ中間水平で必要な押し出しジョイントプラグ
インフィルオプションは、1/8 "(3.2)、1/4"(6.4)、または1 "(25.4)です。
隠されたファスナーの建具は、滑らかでモノリシックな外観を作成します
EPDMガスケットとサーマルブレーク
コスト削減のために、オープンバックの水平方向と周囲が利用可能です
シアーブロックの製造方法
利用可能なコーナーマリオン
統合されたエントランスフレーミングシステムを提供します
長持ちするシールのためのシリコーン互換グレージング材料
2色オプション
Permanodic™アルマイト仕上げは7つの標準的な選択肢があります
42の標準的な選択肢と無制限のカスタムの選択肢で塗装仕上げ
オプション機能:
鉄筋が利用可能
キャプチャされたシステムの重量のあるマリオンは、7-1 / 4 "(184.2)システムで使用可能
キャプチャされたシステムは、標準のKawneerウィンドウと統合されます
キャプチャされたシステムは、隠されたGLASSvent™と統合されます
Profit$Maker™Plusダイセットが利用可能
製品アプリケーション:
低層アプリケーションに最適
4階以下、マリオンごとに1つ以下のスプライス
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
21014
コレクションセット
Walls
コレクション
Curtain Walls
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2011-01-03
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product.asp?prod_id=2872&desc=thermal-low-rise-curtain-wall-system
製品識別情報
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/cad_spec.asp?prod_id=2872&area=prod
技術説明
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product_related_doc.asp?prod_id=2872&doc_id=114
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
壁 - カーテンウォール
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Window & Door Systems
ダウンロード
Technical Glass Products (TGP Fire Rated)
Fireframes® Designer Series Doors
ダウンロード
Kalwall
Facades - Standard Wall Systems
ダウンロード
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
GRIDLOCK® - Snap-In Glass Block System
ダウンロード
Technical Glass Products (TGP)
Pilkington Profilit Translucent Linear Channel Glass System
ダウンロード
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
4.5
(
6
)
ダウンロード