製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
cuprum/products/cbfd84d8-9157-4c76-a9d5-43e4120f4432
ホーム
カテゴリー
窓
FIX窓(はめ殺し)
Serie 140 - Ventana fija
利用できません: アメリカ合衆国
Cuprum
フォロー
Serie 140 - Ventana fija
Google翻訳”,
原文を見る
Eurovent クラシック - シリーズ 140、固定窓。仕上げはホワイト コーティング 100、アルマイト ダークブロンズ 084、およびクリア アルマイト仕上げ 011。グレージング (9mm および 24mm)。
ダウンロード
仕様
仕様
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
cuprum_ventana_fija_serie_140
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-05-22
エディション
1
高さ(Mm)
2000
幅(mm)
2000
リンク
リンク
製品のURL
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
インストール手順
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
技術説明
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
副マテリアル
ガラス
設計国
メキシコ
製造国
メキシコ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
窓 - FIX窓(はめ殺し)
IFC分類
窓
対応地域
北米
メキシコ
類似製品
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
ダウンロード
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
ダウンロード
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
ダウンロード
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
ダウンロード
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
ダウンロード
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
ダウンロード