製品の公開
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales

    Google翻訳”,
    Eurovent クラシック - シリーズ 70、固定窓 3 サッシ垂直プロファイル。仕上げはホワイト コーティング 100、アルマイト ダークブロンズ 084、およびクリア アルマイト仕上げ 011。グレージング (6mm および 18mm)。
    仕様
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    技術仕様
    • Unique refcuprum_ventana_fija_serie_70_con_2_intermedios_verticales
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓

    対応地域

    北米
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)