製品を公開する
Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal

    Google翻訳,
    Eurovent クラシック - シリーズ 70、固定窓 2 サッシ水平プロファイル。仕上げはホワイト コーティング 100、アルマイト ダークブロンズ 084、およびクリア アルマイト仕上げ 011。グレージング (6mm および 18mm)。
    仕様
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    技術仕様
    • 固有参照番号cuprum_ventana_fija_serie_70_con_intermedio_horizontal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓

    対応地域

    北米
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)