製品の公開
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles

    Google翻訳”,

    サイクルシェルターKAPPAはパブリックスペースで人気のある機能になっています。主に自転車の保護として機能するように設計されていますが、ベビーカーやオートバイの保護などの他の目的にも使用できます。自転車ラックDELTA(またはその他の自転車ラック)と一緒に、完全で機能的な自転車駐車ソリューションを作成します。

    仕様
    • Sizes:
      Cyklos KAPPA 4,5m (Art.no: 300746)
      Cyklos KAPPA 5,5m (Art.no: 311825)
      Cyklos KAPPA 8,5m (Art.no: 300743)
      Cyklos KAPPA 10,5m (Art.no: 311869)
      Cyklos KAPPA 12,5m (Art.no: 300744)
      Cyklos KAPPA 16,5m (Art.no: 300748)
      Etc

      The c.t.c distance is 4m or 5m. Other c.t.c distances is available for special order.

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    技術仕様
    • Unique refcycle-shelter-kappa-8500
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCycle shelter KAPPA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)8500
    • 奥行き(mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)352
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_20
    • Uniclass2015詳細Cycle parking equipment systems
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス