製品の公開
Shut It Aluminum BadAss
Shut It Aluminum BadAss
    D&D Technologies

    Shut It Aluminum BadAss

    Google翻訳”,
    オリジナルの BadAss と同様に、アルミニウム製の BadAss ゲート ヒンジは、業界で最も厳しい公差で CNC 加工されています。 SHUT IT の独自のブッシング設計により、アルミニウム BadAss は、他のすべての SHUT IT ゲート ヒンジと同様に、メンテナンス不要でほぼ摩擦のない動きを実現します。
    仕様
    • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3400
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw

    技術仕様
    • Unique refShut-It-Aluminum-BadAss
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート