製品の公開
Shut It® Baby Badass™
Shut It® Baby Badass™
Shut It® Baby Badass™
Shut It® Baby Badass™
    D&D Technologies

    Shut It® Baby Badass™

    Google翻訳”,

    BIGヒンジと同じBadAssテクノロジーで作られていますが、軽量側向けに設計されたBaby BadAssモデルは、現場のスチール製エンドポストに溶接されたハイエンドの歩行者用ゲートや使用頻度の低いドライブエントリーゲートに最適なゲートヒンジです。

    仕様
    • Available in Steel, Rusted, Aluminum and Steel/Aluminum Combo

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Up to ½" (13mm) of horizontal adjustment
      • Ideal for square or round post installations
      • Load rating per gate: 500 lb (230kg)
      • Maximum gate weight: 300 lb (140kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3600-CI3620-CI3650-CI3670
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc, Rusted


    技術仕様
    • Unique refShut-It-Baby
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware