製品の公開
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster

    LockMaster

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    CLD LockMaster™ スイング ゲート (シングルおよびダブル) は、当社が提供するすべてのフェンス システムにシームレスに適合します。

    堅固な溶接鋼線メッシュ パネルは、頑丈なクランプ バーと安全な固定具を使用して鋼鉄 SHS サラウンドに固定されており、非常に耐久性が高く、本物の頑丈さを感じさせます。コンクリートに設置する鋼鉄ドロップ ボルト ソケットが付属しており、すべてのゲートには調整可能なリフトオフ防止ヒンジが備わっているため、破壊行為が極めて困難です。スイング ボルト ロックケースとユーロシリンダーが標準装備されており、当社のロックおよび閉鎖シリーズのオプションを使用してセキュリティを強化できます。また、ゲートの上部に当社のアクティブ アンチイントルーダー シリーズの抑止装置を取り付けることもできます。

    特徴:

    • 再利用素材
    • 侵入者防止のアクティブオプションと持ち上げ防止ヒンジ
    • 幅広いロックとセキュリティオプションをご用意
    • フェンスシステムまたはクライアント独自のデザインに合わせたゲートインフィル
    • 特注の要件に合わせて製造
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD LockMaster Swing Gate

      Description: Open mesh steel security gate with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / rear hung, front hung or centre hung as required

      Heights: Various heights available to suit customer requirements. Please contact CLD for more information.

      Nominal heights: n/a

      Widths: Various widths available to suit customer requirements.

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Fully welded construction. Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fence line. See mesh type Q40 for more information.

      Locking: To client specification.

      Hinges: Minimum of 3 x welded hinge sets with M20 (minimum) eye bolts

      Panel Fixings: Depends on mesh panel type. See relevant Q40 for details.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm minimum

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refLockmaster-With-infill-options-for-systems-above-double-leaf-gate-Carbon-steel-gate
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34_14
    • Uniclass2015詳細Carbon steel gates