製品の公開
Shut It® Half Bolt-on BadAss™
D&D Technologies

Shut It® Half Bolt-on BadAss™

Google翻訳”,

SHUT ITによるすべてのボルトオンゲートヒンジは、業界で最も厳しい公差でCNC機械加工されています。 Half Bolt-On BadAssは、ヒンジをエンドポストに溶接するオプションがない(フィールド溶接機がない)ゲートで使用するように設計されています。ハーフボルトオンBadAssesは、メンテナンスフリーの使用でほぼ摩擦のない動きを生み出します。

頑丈なヒンジは100万サイクル以上テストされています。
調整可能でパウダーコーティング可能。

仕様
  • Designed to bolt onto an end post
    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on bracket for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3700

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3-3½" (74-86mm)

    Fixing Method: Bolt-On

    Color/Finish: Zinc

技術仕様
  • Unique refShut-It-Half-Bolt-on
  • コレクションセットGate Hinges
  • コレクションHinges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • UNSPSC名称Gates
  • UNSPSC301720
  • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
  • Uniclass2015詳細Gate hinges
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 17
  • OmniClassタイトルGate Hardware