製品の公開
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty
    D&D Technologies

    TruClose Heavy Duty

    Google翻訳”,
    TruClose® セーフティ ゲート ヒンジは、世界で最も信頼されている子供用安全ゲート ヒンジです。これらのポリマー製ヒンジは、従来のゲート ヒンジに伴う錆び、固着、たるみ、汚れといった問題をすべて克服するために考案されました。 TruClose HEAVY DUTY シリーズのヒンジは、重量が 70kg までの重量または交通量の多いゲート向けに設計されています。エンジニアリンググレードのポリマーとステンレススチール製の開閉スプリングにより、生涯使用できるように設計されたヒンジが実現します。 TruClose ヒンジは、高い安全性と信頼性を備えているため、スイミング プール*、保育所、学校、家庭、遊び場、ホテル/リゾートの周りの子供用安全ゲートに最適です。 TruClose ヒンジは、取り付けや自動閉まる速度の調整が素早く簡単に行えます。標準で黒色のトリムカバーが付属しているため、目に見える留め具はありません。オプションでポリッシュまたはクロームメタリックのトリムカバーも用意されています。 TruClose® HEAVY DUTY ヒンジには、他にもさまざまなオプションがあり、側面固定脚付きのもの (迅速な取り付けと固定強度の強化のため)、優れた 3 方向調整 (垂直、水平、張力調整) を提供する MultiAdjust バージョンなどがあります。丸柱ゲートやフェンス用のバージョン (テニスコートのゲートなど)。 D&D は、受賞歴のあるこれらの TruClose® セーフティ ゲート ヒンジを世界中で数百万台販売してきました。 * TruClose® ヒンジをプールのゲートに取り付ける場合は、必ず地元の議会または安全当局に安全要件を確認して、準拠していることを確認してください。
    仕様
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    技術仕様
    • Unique refTruClose-Heavy-Duty-TCHD1AL2S3BT
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート