製品の公開
TruClose® Round
TruClose® Round
    D&D Technologies

    TruClose® Round

    Google翻訳”,

    直径に適合:TCHDRND1:ゲートフレーム:35&41mm、ポスト:48-51、60&73mm TCHDRND2:ゲートフレーム:48-51mm、ポスト:48-51&73mm TCHDRND1:ゲートフレーム:1⅜”&1⅝”、ポスト:1⅞” -2”、2⅜”&2⅞” TCHDRND2:ゲートフレーム:1⅞” -2”、ポスト:1⅞” -2”&2⅞”TruClose®セーフティゲートヒンジは、世界で最も信頼されているチャイルドセーフティゲートヒンジです。これらのポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジに関連するすべての問題(錆、結合、たるみ、汚れ)を克服するために考案されました。 TruClose ROUNDヒンジは、最大154lb(70kg)のラウンドポストの重いまたは高トラフィックのゲート用に設計されています。エンジニアリンググレードのポリマーとステンレス鋼の閉鎖スプリングは、寿命が続くように設計されたヒンジを提供します。高度な安全性と信頼性により、TruCloseヒンジは、スイミングプール*、チャイルドケアセンター、学校、家、遊び場、ホテル/リゾート周辺の子供用安全ゲートに最適です。 TruCloseヒンジは、すばやく簡単に取り付けて、自動閉鎖速度を調整できます。 D&Dは、これらの受賞歴のあるTruClose®セーフティゲートヒンジを世界中で数百万個販売しています。 *TruClose®ヒンジをスイミングプールのゲートに取り付ける場合は、コンプライアンスを確保するために、必ず地域の評議会または安全当局に安全要件を確認してください。

    仕様
    • Self-Closing Hinges for Round Posts

      NEW: Easier tension adjustment from both ends
      NEW: 20% stronger – self-close gates up to 154lb (70kg)
      NEW: Updated, stylish Series 3 body design
      • Includes adaptors to fit most post and gate diameters
      • Right- or left-handed gate-swing installation
      • Side-fixing legs for fast alignment and extra fixing strength
      • Industrial-strength polymer will not rust, bind, sag or stain
      • Internal stainless steel springs and components
      • All fasteners included

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDRND1S3 – TCHDRND2S3

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Chain Link

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Round Post Diameter: TCHDRND1: Gate frame: 1⅜” & 1⅝”, Post: 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2: Gate frame: 1⅞”-2”, Post: 1⅞”-2” & 2⅞”

    技術仕様
    • Unique refTruClose-Round
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware