NEN 1006、Vewin 水作業シート WB4.2 および WB 4.3、および ISSO 出版物 55.1 および 55.2 に準拠した遮断弁と逆止弁を備えた収集配管を備えたコンパクトな圧力ブースト システム。
各ポンプに圧力トランスデューサーと流量計を備えた可変周波数駆動装置を搭載。運転時間に基づく自動ポンプサイクル、障害発生時の自動引き継ぎ、停電後の自動リセット機能を備えています。
フレームには振動ダンパーが装備されています。すべてのEsylineポンプにはDconnectが内蔵されており、インターネット経由のオンライン監視と遠隔制御が可能です。ポンプ1台あたりの公称消費電流は10アンペアです。
ポンプあたりの最大容量は120 l/分まで
最大吐出圧60メートル
ポンプで送液する液体:きれいな水、固形物なし、非粘性、非攻撃性、非結晶性、化学的に中性
液体温度範囲: 0℃~+40℃
最大周囲温度+50°C
最大作動圧力8.0 bar (800 kPa)
モーター保護等級IPX4
絶縁クラスF
スキッド上のプラグイン圧力ブーストユニットの設置
Dconnectを搭載した接続ポンプシステム
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ベルギー |