製品の公開
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Google翻訳”,
家庭での使用、および必要な機能がポンプの自吸式である小規模な民間、農業、または産業システムに特に適した圧力ブースターセット(気泡が存在する場合も吸引能力)。それらの主な機能は、信頼性、簡単な操作、および最小限のメンテナンス要件です。
仕様
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
技術仕様
  • Unique refEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • コレクションセットVSD Booster set
  • コレクションVSD Booster set
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • MasterFormat 2014 コード22 11 23
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Pumps
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.9 4.9 (7)