製品の公開
JET-Booster-sets
Dab Pumps

JET-Booster-sets

Google翻訳”,
家庭での使用、および小規模な民間、農業、または産業システムに特に適したウォーターリフティングセット。使用されるJET自吸式ポンプは、水、ガス、または少量の砂が水中に存在する場合にも機能するという特徴があります。これらのポンプは、職人の井戸から水を汲み上げるときや吸引が困難な場合に非常に役立ちます。それらの主な特徴は、最高の信頼性、簡単な操作、およびメンテナンスが不要であるという事実です。
仕様
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. The JET self-priming pumps used have the characteristic of also working when water, gas, or small amounts of sand are present in the water. These pumps are invaluable when drawing water from artesian wells and in case of suction difficulties. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 JET centrifugal self-priming pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection)
技術仕様
  • Unique refJET-Booster-sets
  • コレクションセットBooster set
  • コレクションBooster set
  • 公開日2020-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • MasterFormat 2014 コード22 11 23
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Pumps
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)