製品の公開
PULSAR DRY
Dab Pumps

PULSAR DRY

Google翻訳”,

DAB の Pulsar Dry は、5 インチの水中または水上多段式インペラー モノブロック ポンプで、住宅建築サービスにおける水圧、ガーデニング、および灌漑活動を増加させるための浄水用です。吸引は、下部に配置された防水フィッティングを通じて行われます。ポンプは、雨水収集タンクまたは貯水池から水を汲み上げることで水圧を高めることができ、水面でも機能します。パルサードライモーターは油圧部品の上にあり、ポンプで汲み上げられた液体によって冷却されます。堅牢なコンポーネントを使用した構造により、ポンプは短時間空運転することができます。インペラーとディフューザーはテクノポリマー製です。単相バージョンには、電源プラグ付きの 15 メートルの電源ケーブル、サーモアンペロメトリック保護、始動コンデンサが含まれています。コンデンサなしの単相バージョンも利用できます。このバージョンは、付属品として提供されるコントロール パネルと組み合わせる必要があります。三相バージョンでのユーザーによる保護。

仕様
  • Flow rate maximum: From 0,9 m3/h to 7,2 m3/h
    Head: up to 88 m
    Maximum immersion depth: 20 m
    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral
    Sand quantity: 50 g/m3
    Liquid temperature range: From 0°C to +40°C
    Thread: 1" 1/4 GAS
    Pump maximum diameter: 138 mm
    Impeller/s material: Technopolymer
    Maximum number of starts: 20/h
    Protection class: IP 68
    Motor insulation class: F
    Single phase power input: 230 V 50 Hz
    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
    Power cable (m) and plug: 15 m H07RN-F with power plug
    Possible type of installation: Fixed or removable, in vertical position
    Special versions on request: Different voltages and frequencies, different cable length


技術仕様
  • Unique refpulsar-dry
  • コレクションセットSubmersible Pumps
  • コレクションSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
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
5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.7 4.7 (6)
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち3.4 3.4 (10)
5つ星のうち4.4 4.4 (19)
5つ星のうち4.6 4.6 (25)