製品の公開
K SINGLE IMPELLER
K SINGLE IMPELLER
    Dab Pumps

    K SINGLE IMPELLER

    5つ星のうち4.44.4(19 レビュー)
    Google翻訳”,

    家庭用、民間用、工業用、農業用のシステム、およびデカント、混合、灌漑の用途に適したシングルインペラー遠心ポンプ。

    動作範囲: 1.8〜96 m3 / h、ヘッドは最大62メートル。

    最大使用圧力: K 20/41、K 30/70、K 30/100、K 36/100、K 12/200、K 14/400:6バール(600 kPa)、K 36/200、K 40/200 、K 55/200、K 11/500、K 18/500、K 28/500:8バール(800 kPa)、K 40/400、K 50/400、K 30/800、K 40/800、K 50 / 800、K 20/1200、K 25/1200、K 35/1200:10バール(1000 kPa)

    設置:モーターが常にポンプの上にある場合は、水平または垂直の位置。

    液体温度範囲: K 20/41、K 30/70、K 30/100、K 36/100、K 12/200、K 36/200、K 40/200:-10°C〜+50°C。
    残りの範囲:-15°Cから+110°C。

    仕様
    • APPLICATIONS

      Single-impeller centrifugal pump suitable for domestic, civil, industrial and agricultural systems, and for decanting, mixing and irrigation uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer or cast iron impeller, as per the TECHNICAL DATA table.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    技術仕様
    • Unique refK-SINGLE-IMPELLER
    • コレクションセットCentrifugal Pumps
    • コレクションCentrifugal Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Centrifugal pumps
    • UNSPSC40151503
    • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
    • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 13
    • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)