製品の公開
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Google翻訳”,
    LED技術を備えたランプ。アルミリフレクターとポリカーボネートディフューザーからなる小型光学アセンブリで構成された長方形のアルミボディ。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。表面壁取り付けに適しています。
    仕様
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    技術仕様
    • Unique refBLOCK_L
    • コレクションセットBlock
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)92
    • 幅(mm)184
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品