製品の公開
LENS WATERTIGHT SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT SELF-CONTAINED
LENS WATERTIGHT SELF-CONTAINED
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT SELF-CONTAINED

    Google翻訳”,

    合成材料で作られた円筒形の本体とオパールまたは透明なポリカーボネートディフューザーを備えた、LEDテクノロジーを備えた自己完結型の非常用ランプ。圧縮グランドを内蔵した天井取り付けに適しています。
    工業用水密。 IP66 IK04

    モデル:

    非メンテナンス:LENS N20(ES)、LENS N30(ES)、LENS N40(ES)、LENS N70(ES)、LENS 2N20(ES)、LENS 2N30(ES)、LENS 2N40(ES)、LENS 2N70(ES) 、LENS 3N20(ES)、LENS 3N30(ES)、LENS 3N40(ES)、LENS 3N70(ES)

    保守:LENS P20(ES)、LENS P30(ES)、LENS P40(ES)、LENS P70(ES)、LENS 2P20(ES)、LENS 2P30(ES)、LENS 2P40(ES)、LENS 2P70(ES)、 LENS 3P20(ES)、LENS 3P30(ES)、LENS 3P40(ES)、LENS 3P70(ES)

    メンテナンスされていないA/TCA:LENS N20 A / TCA(ES)、LENS N30 A / TCA(ES)、LENS N40 A / TCA(ES)、LENS N70 A / TCA(ES)、LENS 2N20 A / TCA(ES) 、LENS 2N30 A / TCA(ES)、LENS 2N40 A / TCA(ES)、LENS 2N70 A / TCA(ES)、LENS 3N20 A / TCA(ES)、LENS 3N30 A / TCA(ES)、LENS 3N40 A / TCA(ES)、レンズ3N70 A / TCA(ES)

    メンテナンスされたA/TCA:LENS P20 A / TCA(ES)、LENS P30 A / TCA(ES)、LENS P40 A / TCA(ES)、LENS P70 A / TCA(ES)、LENS 2P20 A / TCA(ES)、 LENS 2P30 A / TCA(ES)、LENS 2P40 A / TCA(ES)、LENS 2P70 A / TCA(ES)、LENS 3P20 A / TCA(ES)、LENS 3P30 A / TCA(ES)、LENS 3P40 A / TCA (ES)、レンズ3P70 A / TCA(ES)

    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Lens Operation: Non-maintained, Maintained, Autotest, TCA Duration (h): 1, 2, 3 Installation height (m): 2.0 to 15 Emergency lamp: MHBLED Charging indicator: LED Protection rating: IP66 IK04 Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Test device: Autotest, TCA Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Electrical insulation: Type II Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200
    技術仕様
    • Unique refLENS_ES_IN
    • コレクションセットLens
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品