製品の公開
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    LED技術を備えたランプ、合成材料で作られた円筒形のボディとオパールまたは透明なポリカーボネートディフューザー。吊り天井への半凹型取り付けに適しています。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。集中型AC/DC電源システムに適した緊急時の光束。

    モデル:レンズL20(CDSM)、レンズL30(CDSM)、レンズL40(CDSM)、レンズL70(CDSM)

    仕様
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    技術仕様
    • Unique refLENS_CDSM_L_IN
    • コレクションセットLens
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117