製品の公開
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE

    Google翻訳”,

    LEDテクノロジーを採用したルミネア、円筒形のボディとポリカーボネート製のディフューザー。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。集中型AC/DC電源システムに適した緊急時の光束。吊り天井へのフラッシュマウントに適しています。
    ラウンドトリムレスフラッシュマウント。

    モデル:レンズL20(SEN)、レンズL30(SEN)、レンズL40(SEN)、レンズL70(SEN)

    仕様
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    技術仕様
    • Unique refLENS_SEN_L_IN
    • コレクションセットLens
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117