製品の公開
ZINER L
ZINER L
ZINER L
ZINER L
    Daisalux

    ZINER L

    Google翻訳”,

    正方形の、非常にスリムな非常用ランプ。シンクに加えてアルミニウムで製造されたフレームは、電子システムと光学グループのサポートです。特定のレンズとリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。天井への取り付けに適しています。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適したランプ。

    仕様
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White
    技術仕様
    • Unique refZINER_L
    • コレクションセットZiner
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117