製品の公開
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Google翻訳”,

    寸法が縮小された正方形のアルミニウム合金ユニットの非常用ランプ。シンクに加えてアルミニウムで製造されたフレームは、電子システムと光学グループのサポートです。特定のレンズとリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。天井への取り付けに適しています。表面コンジットの電気的設置を可能にする部品が含まれています。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適したランプ。

    仕様
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    技術仕様
    • Unique refZINER_L_KTS
    • コレクションセットZiner
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117