製品の公開
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*
    エクストラフラットデザインの正方形の非常用ランプ。アルミニウム製のシャーシは、電子システムと光学アセンブリをサポートし、ヒートシンクでもあります。特定のレンズとリフレクターを組み合わせて使用することで、パニック防止照明と車線での最適なパフォーマンスが保証されます。 ACおよびDC電圧を受け入れます。 Luminaireは、集中型DC/AC電源システムに適しています。天井フックの取り付けに適しています。

    仕様
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    技術仕様
    • Unique refZINER_LF
    • コレクションセットZiner
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117