製品の公開
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
ZINER NF LSC + KTS
    Daisalux

    ZINER NF LSC + KTS

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*
    正方形の形状と縮小された寸法のダイカストアルミニウム製の非常用ランプ。アルミニウム製のシャーシは、電子システムと光学アセンブリのサポートであり、ヒートシンクでもあります。特定のレンズとリフレクターを組み合わせて使用することで、パニック防止照明と車線での最適なパフォーマンスが保証されます。天井フックの取り付けに適しています。
    露出したパイプを通しての設置を容易にするための部品が含まれています。

    仕様
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc Comprend une pièce visant à faciliter l’installation à travers un tube apparent.
    技術仕様
    • Unique refZINER_LF_KTS
    • コレクションセットZiner
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117