ミッドセンチュリーのスタイリングとシンプルさからインスピレーションを得て、ダンビーの特許取得済みのコンパクト冷蔵庫のコンテンポラリークラシックコレクションは、現代の消費者のためにレトロを再考します。ダンビー独自のレトロ風の湾曲したドアのデザイン、マットな黒のドア仕上げ、ラバーグリップの人間工学に基づいたハンドル、様式化されたワークトップを備えたその外観の特徴は、その特徴的な内部によってのみ比類のないものです。 3.3立方フィート(96リットル)の保管および冷却スペースを誇る、それは最大の保管の多様性のために2.5強化ガラス棚を備えています。大きなボトルを収納するのに十分なスペースがあり、広々としたユニットは、エネルギースターの評価と最先端の機械式サーモスタットで電気代を抑えるのに役立ちます。自動霜取りシステムを使用すると、メンテナンスとクリーニングが可能な限り簡単になります。また、効率的なCanStor飲料ディスペンサーと信頼性の高い内部白色LEDライトが含まれています。このモデルは、リバーシブルドアヒンジを使用して左手または右手で開くように調整できるため、便利なように作られています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |