素晴らしいアウトドアを今まで以上に爽やかにするにはどうすればよいですか?もちろん、この洗練されたダンビー屋外冷蔵庫が追加されました!熱帯環境での動作がテストされたこのユニットは、外部条件での耐久性と楽しい雰囲気での機能性を実現するように作られています。ダンビー独自のコンテンポラリークラシックレトロ風の湾曲したドアのデザイン、ラバーグリップの人間工学に基づいたハンドル、様式化されたワークトップを備えたその外観の特徴は、その特徴的な内部によってのみ比類のないものです。 4.4立方フィート(124リットル)の保管および冷却スペースを誇る、それは最大の保管の多様性のための2.5強化ガラス棚とガラストップ付きのシースルー野菜クリスパーを備えています。大きなボトルを収納するのに十分なスペースがあり、広々としたユニットは、エネルギースターの評価と最先端の機械式サーモスタットで電気代を抑えるのに役立ちます。自動霜取りシステムと染みのないスチール仕上げにより、メンテナンスとクリーニングが可能な限り簡単になります。また、効率的なCanStor®飲料ディスペンサーと信頼性の高いLED室内灯も含まれています。このモデルは、リバーシブルドアヒンジを使用して左手または右手で開くように調整できるため、便利なように作られています。この尊敬されている冷蔵庫には、部品と作業についての安心の12か月保証も付いています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |