友人や親戚が立ち寄ったときは、広々としたドリンクセンターからさわやかな冷たい飲み物を提供する準備をすることをお勧めします。ダンビーのこの評価の高いモデルは、3.3立方フィート(93.5リットル)の収納スペースを提供し、最大120缶のお気に入りの飲み物を収納できるため、完璧なソリューションです。華やかなアプライアンスは、紫外線を遮断することで飲み物を涼しく保つステンレス鋼のトリムが付いた強化ガラスのドアを備えています。 3.5の黒いワイヤーの内部棚は、クラスの追加のタッチを追加し、機械式サーモスタットは、43°Fから57°F(6°Cから14°C)の間のどこからでもプログラムできます。このユニットは、統合されたロックとキー機能で安心とセキュリティを提供し、明るいインテリアはドアで作動します。左利きのユーザーと右利きのユーザーの両方が、左手または右手で開くように調整できる巧妙なリバーシブルドアヒンジに満足します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |